MFP-UL2 Универсальная фиксированная опора для невысоких нагрузок
New productАртикул #r10257147
Оцинкованная универсальная фиксированная опора, усиленная на обеих сторонах, для невысоких нагрузок до 4 кН
- Материал: Сталь
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования (электролитическое цинкование)
- Условия окружающей среды: Внутри помещений, сухие условия (C1) Внутри помещений с временным образованием конденсации (C2)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Регулируемый угол крепления и поворотное основание – помогает избежать попадания в арматуру
- Требуется лишь один размер анкера
- Простая сборка и установка
- Простота сборки и установки
Применения
- Может использоваться в сочетании с трубными хомутами для фиксированных опор MFP-PC
- Может использоваться в сочетании с хомутами для труб охлаждения MFP-KF
- Указанные значения нагрузки действительны только при использовании анкеров Hilti HST и HUS
- Для использования с трубами, устанавливаемыми на расстоянии до 2000 мм от базового материала
- Для использования в случаях, когда направление силы неизвестно или изменяется