Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее

Профили для средних нагрузок (MQ)

Системы профилей для средних нагрузок для широкого использования при установке электрического оборудования. Специально предназначены для обеспечения большей гибкости и простоты использования

Системы профилей для средних нагрузок для широкого использования при установке электрического оборудования. Специально предназначены для обеспечения большей гибкости и простоты использования
Профиль MQ-21 Оцинкованный канал MQ высотой 21 мм | 13/16" для небольших нагрузок
MQ-52-72 D Двойной монтажный профиль
MQ-72 Монтажный профиль
MQZ-RI Резиновая изоляция
MQK-41/3 Оцинкованная консоль с одиночным профилем MQ высотой 41 мм и толщиной 3 мм
MQK-41/4 Консоль (4 отверстия)
MQK-SK Укосина для консолей
MQN-C Монтажная гайка для профилей
MQA Монтажная гайка для труб
MQZ-L Оцинкованная пластина с отверстиями для сборки и анкерного крепления огнеупорной трапеции
MQZ-P Монтажная плита
MQG-2 Опорная пластина
MQZ-U Шайба монтажная
MQA-B Высокоэффективный оцинкованный трубный хомут с огнестойкостью, проверенной в соответствии с ETA
MQW-Q2 Уголок монтажный
MQW-S Угловая консоль
MQV Соединитель
MQP-45 Опорный элемент
MQP-U Универсальный соединитель
MQB Зажим для Т-образного соединения
MQT Монтажная струбцина
MQT-K Держатель фиксирующий
MQZ Связь для профиля, скоба на срез
MQP-124 Оцинкованная профильная опора для крепления профилей MQ к бетону
MQV-12 Оцинкованный гибкий соединительный элемент для профилей, используемый как продольный удлинитель для профилей MQ
MQV-P4 Оцинкованный плоский соединительный элемент для профилей, используемый как продольный удлинитель для профилей MQ
MQW-2/45 Оцинкованный уголок 45­° или 135° для соединения различных профилей MQ
MQW-3/135 Оцинкованный уголок 45­° или 135° для соединения различных профилей MQ
MQW-3/45 Оцинкованный уголок 45­° или 135° для соединения различных профилей MQ
MQW-3 Оцинкованный уголок 90­° для крепления различных профилей MQ
MQV-3/2 D Оцинкованный гибкий соединительный элемент для профилей для двухмерных конструкций
MV 3/2 D-X Оцинкованный гибкий соединительный элемент для профилей для двухмерных конструкций
MQW-8/45 Оцинкованный уголок 45­° или 135° для соединения различных профилей MQ
Вернуться к списку продуктов ()
Сравнить
Продукция ()
Войдите, чтобы продолжить