Image alt text (optional)

Полнофункциональная комплексная система опорных конструкций

Наши системы опорных конструкций представляют собой комплексную систему для всех основных видов инженерных сетей, таких как электрические кабели и оборудование, измерительные приборы, системы вентиляции и кондиционирования, трубопроводы и телекоммуникации. Это уникальная трехкомпонентная система, состоящая из старт-кронштейнов как для болтового, так и для сварочного крепления, широкого ассортимента кабельных каналов и антивибрационных болтов.

Преимущества системы:

  • Экономия времени на установку
  • Сокращение пространства, занимаемого конструкциями
  • Уменьшение веса конструкции
  • Увеличенный срок службы
  • Целостность системы
  • Улучшение показателей безопасности
  • Уменьшение общей стоимости системы

Треугольные профиль-каналы Mekano®

Image alt text (optional)

Треугольные профиль-каналы в своем роде уникальны. Каналы Mekano 50-2T и 100-2T обладают высокой сопротивляемостью

Mekano® 50-2T

Треугольные профиль-каналы для малых нагрузок. Стандартная версия с одинарной прямоугольной перфорацией на фронтальных сторонах подходит для различных видов инженерных сетей. Для трубопроводов мы рекомендуем вариант с квадратной перфорацией

Mekano® 100-2T

Треугольные профиль-каналы для больших нагрузок. Стандартная версия с двойной прямоугольной перфорацией на фронтальных сторонах подходит для различных видов инженерных сетей. Для трубопроводов мы рекомендуем вариант с квадратной перфорацией

Широкие отверстия на задней стороне профиль-канала


Позволяют легко скреплять между собой различные части конструкции, используя стандартные антивибрационные болты M10x20.

Два профиль-канала Mekano® 100-2T
Благодаря большим отверстиям и перфорации профиль-каналы легко соединятся друг с другом.

Болты могут быть установлены с любой стороны канала
Должны быть использованы стандартные антивибрационные болты M10x20.

FRP-опоры типа HD

Image alt text (optional)

FRP (моно-ориентированный волокнистый полиэстер) – уникальный материал, разработанный Oglaend System.

Преимущества:

 
  • Лёгкий вес опорной конструкции
  • Возможность установки стартовых кронштейнов, исключающих применение сварки. Новые системы могут быть применены на объекте без выполнения сварочных работ, даже в процессе строительства
  • Применение сварочного крепления также возможно
  • Элементы легко отрезаются
  • Для резки или крепления элементов могут использоваться обычные инструменты
  • Изменения вносятся прямо на месте
  • Долгий срок службы
  • Бесконечное множество возможностей по модернизации, добавлению или удалению элементов
  • Сокращение расходов по проекту

Профиль CH100

Ширина профиля: 100 мм.

Профиль CH53

Ширина профиля: 53 мм.

Профиль CH45-1

Ширина профиля: 45 мм.

Поделиться