- Главная страница
- Продукция и решения
- Кабеленесущие системы
- Ключевые продукты
- Опорные системы
Опорные системы
Наши системы опорных конструкций представляют собой комплексную систему для всех основных видов инженерных сетей, таких как электрические кабели и оборудование, измерительные приборы, системы вентиляции и кондиционирования, трубопроводы и телекоммуникации. Это уникальная трехкомпонентная система, состоящая из старт-кронштейнов как для болтового, так и для сварочного крепления, широкого ассортимента кабельных каналов и антивибрационных болтов.
ПРОФИЛЬ-КАНАЛЫ MEKANO® ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, КИП, СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Профиль-канал Mekano® 60-U-3
C-образный профиль-канал Mekano® для систем электроснабжения, КИП, систем вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПрофиль-канал Mekano® 60-U-4
Угловой профиль-канал Mekano® для систем электроснабжения, КИП, систем вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПрофиль-канал Mekano® 50-2T2
Треугольный профиль-канал Mekano® для систем электроснабжения, КИП, систем вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПрофиль-канал Mekano® 50-2T2.5
Треугольный профиль-канал Mekano® для тяжёлых нагрузок и трубных опор
Посмотреть артикулыПрофиль-канал Mekano® 100-2T2
Треугольный профиль-канал Mekano® для систем электроснабжения, КИП, систем вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПрофиль-канал Mekano® 100-2T3
Треугольный профиль-канал Mekano® для сверх тяжёлых нагрузок и трубных опор
Посмотреть артикулыАКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬ-КАНАЛОВ MEKANO® СН60/CH100-2T
Соединитель L-образный для профиль-каналов Mekano® 60
Соединитель L-образный для усиления крепления треугольных профиль-каналов Mekano®
Посмотреть артикулыСоединитель L-образный для профиль-каналов Mekano® 100-2T
Соединитель L-образный для усиления крепления треугольных профиль-каналов Mekano®
Посмотреть артикулыПРИВАРНЫЕ СТАРТ-КРОНШТЕЙНЫ
Приварной старт-кронштейн 60
Приварной старт-кронштейн для систем электроснабжения, КИП, вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПриварной старт-кронштейн 60
Приварной старт-кронштейн для систем электроснабжения, КИП, вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПриварной старт-кронштейн 60
Приварной старт-кронштейн для систем электроснабжения, КИП, вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПриварной плоский старт-кронштейн 100
Приварной старт-кронштейн для систем электроснабжения, КИП, вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПриварной старт-кронштейн 100-2
Приварной старт-кронштейн для крепежа к балке для каналов Mekano® CH100-2T. Может комбинироваться с каналами Mekano® 50-2 и 0-2T. Также используется для установки трубных зажимов, когда комбинируется с треугольным профиль-каналом с квадратной перфорацией
Посмотреть артикулыБОЛТОВЫЕ СТАРТ-КРОНШТЕЙНЫ
Болтовой старт-кронштейн 60
Болтовой старт-кронштейн для профиль-канала Mekano® 60-2
Посмотреть артикулыБолтовой старт-кронштейн 50
Болтовой старт-кронштейн для профиль-канала Mekano® 50-2T с двумя отверстиями для крепежа
Посмотреть артикулыБолтовой старт-кронштейн 100-2T
Болтовой старт-кронштейн для профиль-канала Mekano® 100-2T. Подходит для тяжелых нагрузок и крепежа труб. Может также использоваться с 100-2T для систем электроснабжения, КИП, вентиляции и кондиционирования
Посмотреть артикулыПРОФИЛЬ-КАНАЛЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
Профиль перфорированный 11x30 мм
Используются в качестве опорных конструкций для различных лотков, лестниц и электрического оборудования. Поставляется элементами длиной 3 м.
Посмотреть артикулыПрофиль перфорированный 7x20 мм
Плоский профиль с поперечной перфорацией для универсального использования в качестве опорных конструкций для различных лотков, лестниц и электрического оборудования. Поставляется элементами длиной 3 м.
Посмотреть артикулыУГОЛОКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
Уголок перфорированный 11x35 мм
Профиль угловой для универсального использования с продольной перфорацией с двух сторон
Посмотреть артикулыКАБЕЛЬНЫЕ ПОЯСКИ
Кабельный поясок с покрытием
Кабельный поясок защищен от коррозии вызванной воздействием химических веществ и солевых напылений
Посмотреть артикулыМетизы
Гайка фланцевая
Полностью металлическая, вибростойкая, самофиксирующаяся фланцевая гайка
Посмотреть артикулы