- Главная страница
- Продукция и решения
- Кабеленесущие системы
- Ключевые продукты
- Кабельные лестницы
- Системы кабельных лестниц
Системы кабельных лестниц
Оглаенд Систем предлагает широкий выбор кабельных лестниц с высотой боковых стенок от 50 до 150 миллиметров с шагом 25 миллиметров, подходящих для использования при различных уровнях нагрузки. Они разработаны для эффективного использования пространства и защиты кабелей. Форма профиля обеспечивает сочетание прочности и лёгкого веса.
Ассортимент аксессуаров для кабельных лестниц включает повороты, тройники и крышки, и может быть выполнен из предварительно оцинкованной, горячеоцинкованной, нержавеющей стали, алюминия или FRP (стеклопластика).
Преимущества:
- Любые виды нагрузок
- Повышенная боковая устойчивость
- Нет острых краёв
- Открытые профили обеспечивают лучшую защиту от коррозии
- Лёгкость, и в тоже время прочность конструкций
- Испытания производились в соответствии с ГОСТ-Р 52868-2007 (IEC 61537).