- Главная страница
- Продукция и решения
- Кабеленесущие системы
- Ключевые продукты
- Кабельные лестницы
Кабельные лестницы
Oglaend System производит широкий ассортимент кабельных лестниц с высотой борта от 50 мм до 150 мм
Наши лестницы предназначены для оптимального использования пространства и защиты кабеля. Конструкция профиля сочетает в себе прочность и лёгкий вес.
Все кабельные лестницы включают в себя широкий ассортимент аксессуаров: поворотов, тройников, крышек т.д. Как и большинство нашего оборудования, кабельные лестницы могут быть поставлены в предварительно оцинкованной стали, горячеоцинкованной и нержавеющей стали, а так же из FRP.
Преимущества:
- Подходят для любых видов нагрузок
- Повышенная боковая устойчивость
- Нет острых краёв
- Открытые профили обеспечивают лучшую защиту от коррозии
- Лёгкость и в тоже время прочность конструкций
- Все лестницы соответствуют нашим дополнительным аксессуарам, таким как пневматические зажимы для труб ETIN и зажимы для кабелей SmartCleat
- Все лестницы сертифицированы DNV, имеют свидетельство РМРС, соответствуют стандартам NEMA
- Испытания производились в соответствии с ГОСТ-Р 52868-2007 (IEC 61537)
Кабельные лестницы типа OE
Для больших нагрузок
Преимущества:
- Разработаны специально для больших нагрузок
- Повышенная боковая устойчивость
- Нет острых краёв
- Открытые профили обеспечивают лучшую защиту от коррозии
- Готовые дренажные отверстия
- Лёгкость и в тоже время прочность конструкций
- Новые возможности в установке труб при использовании кабельных лестниц
- Выводы для кабелей или труб через отверстия в боковинах
- Более безопасное решение как для монтажника, так и для труб и кабелей
Кабельные лестницы типа LOE
Для средних и малых нагрузок
Преимущества:
- Легкая лестница повышенной прочности
- Ступени и направляющие с перфорацией
- Отсутствие острых кромок
- Открытые профили более стойки к коррозии
- Возможность полного удаления влаги
- Простота монтажа
Кабельные лестницы из FRP типа FOE
Лестницы из FRP (моно-ориентированного волокнистого полиэстера)
Преимущества:
- Не требует выполнения сварочных работ
- Для резки или крепления элементов могут использоваться обычные инструменты
- Изменения вносятся прямо на месте
- Долгий срок службы
Кабельная лестница типа FOE70
Для общего промышленного применения
Кабельная лестница типа FOE100
Для средних нагрузок
Кабельная лестница типа FOE150
Для больших нагрузок