Терминал самовывоза DPD г. Волжский, тел. (8442) 55-12-42

Адрес

Россия
Волгоградская область
404100 г. Волжский
1-й Базовый проезд, д.1

Часы работы
Пн 9:00 - 18:00
Вт 9:00 - 18:00
Ср 9:00 - 18:00
Чт 9:00 - 18:00
Пт 9:00 - 18:00
Сб 10:00 - 12:00
Вс 10:00 - 12:00
Контакты
Отдел по работе с клиентами
Телефон
8 (800) 700-52-52
E-mail адрес
russia@hilti.com
Факс
8 (800) 700-52-53
Время работы
Пн - Пт02:00 - 18:00 (по московскому времени)

Пункты самовывоза поблизости

Терминал самовывоза ЭНЕРГИЯ г. Волжский, тел. (8442) 98-98-05, (917) 338-98-05 Россия
404130 г. Волжский
1-й Индустриальный проезд, д. 16А
Россия
Терминал самовывоза ЭНЕРГИЯ г. Волгоград, тел. (917) 338-57-70, (917) 338-04-23 Россия
400010 г. Волгоград
ул. Новодвинская, д. 56
Россия

Ищете другой пункт самовывоза?

Перейти к поиску пунктов самовывоза
Войдите, чтобы продолжить
Нужна помощь? Контакты
Связаться с нами
Контакты
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину