СДЭК, Ставрополь, На Мира, 330А
- Адрес
-
Россия
Ставропольский край
355041 г. Ставрополь
г. Ставрополь, ул. Мира, дом 330А
- Часы работы
-
Пн 10:00 - 20:00Вт 10:00 - 20:00Ср 10:00 - 20:00Чт 10:00 - 20:00Пт 10:00 - 20:00Сб 10:00 - 18:00Вс закрыт
- Контакты
-
Отдел по работе с клиентами
- Телефон
- 8 (800) 700-52-52
- E-mail адрес
- russia@hilti.com
- Факс
- 8 (800) 700-52-53
- Время работы
-
Пн - Пт3:00 - 18:00 (по московскому времени)Пт03:00 - 18:00
Пункты самовывоза поблизости
СДЭК, Ставрополь, Краснофлотская
Россия
Ставропольский край
355029 г. Ставрополь
г. Ставрополь, ул. Мира, дом 409
Россия
Ставропольский край
355029 г. Ставрополь
г. Ставрополь, ул. Мира, дом 409
Россия
СДЭК, Ставрополь, На Мира, 278Д
Россия
Ставропольский край
355004 г. Ставрополь
г. Ставрополь, ул. Мира, дом 278Д
Россия
Ставропольский край
355004 г. Ставрополь
г. Ставрополь, ул. Мира, дом 278Д
Россия
Ищете другой пункт самовывоза?
Перейти к поиску пунктов самовывоза