СДЭК, Симферополь, На Привозе
- Адрес
-
Россия
Камчатская область
295000 г. Симферополь
г. Симферополь, ул.Киевская, дом 163
- Часы работы
-
Пн 10:00 - 20:00Вт 10:00 - 20:00Ср 10:00 - 20:00Чт 10:00 - 20:00Пт 10:00 - 20:00Сб 10:00 - 18:00Вс закрыт
- Контакты
-
Отдел по работе с клиентами
- Телефон
- 8 (800) 700-52-52
- E-mail адрес
- russia@hilti.com
- Факс
- 8 (800) 700-52-53
- Время работы
-
Пн - Пт3:00 - 18:00 (по московскому времени)Пт03:00 - 18:00
Пункты самовывоза поблизости
СДЭК, Симферополь, На Гурзуфской
Россия
Камчатская область
295053 г. Симферополь
г. Симферополь, ул. Гурзуфская, дом 8
Россия
Камчатская область
295053 г. Симферополь
г. Симферополь, ул. Гурзуфская, дом 8
Россия
СДЭК, Симферополь, На Победы, 84
Россия
Камчатская область
295000 г. Симферополь
г. Симферополь, пр-т. Победы, дом 84
Россия
Камчатская область
295000 г. Симферополь
г. Симферополь, пр-т. Победы, дом 84
Россия
Ищете другой пункт самовывоза?
Перейти к поиску пунктов самовывоза