СДЭК, Севастополь, На Генерала Острякова, 144
- Адрес
-
Россия
Камчатская область
299059 г. Севастополь
г. Севастополь, пр-т. Генерала Острякова, дом 144
- Часы работы
-
Пн 10:00 - 20:00Вт 10:00 - 20:00Ср 10:00 - 20:00Чт 10:00 - 20:00Пт 10:00 - 20:00Сб 10:00 - 18:00Вс закрыт
- Контакты
-
Отдел по работе с клиентами
- Телефон
- 8 (800) 700-52-52
- E-mail адрес
- russia@hilti.com
- Факс
- 8 (800) 700-52-53
- Время работы
-
Пн - Пт3:00 - 18:00 (по московскому времени)Пт03:00 - 18:00
Пункты самовывоза поблизости
СДЭК, Севастополь, На Воронина 10/1
Россия
Камчатская область
299011 г. Севастополь
г. Севастополь, ул. Воронина, дом 10/1
Россия
Камчатская область
299011 г. Севастополь
г. Севастополь, ул. Воронина, дом 10/1
Россия
СДЭК, Севастополь, На Гоголя
Россия
Камчатская область
299011 г. Севастополь
г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 26
Россия
Камчатская область
299011 г. Севастополь
г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 26
Россия
Ищете другой пункт самовывоза?
Перейти к поиску пунктов самовывоза