Терминал самовывоза DPD г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65, стр. 4, тел. (800) 250-44-34

Адрес

Россия
Республика Карелия
185031 г. Петрозаводск
ул. Зайцева, д. 65, стр. 4

Часы работы
Пн 9:00 - 18:00
Вт 9:00 - 18:00
Ср 9:00 - 18:00
Чт 9:00 - 18:00
Пт 9:00 - 18:00
Сб закрыт
Вс закрыт
Контакты
Отдел по работе с клиентами
Телефон
8 (800) 700-52-52
E-mail адрес
russia@hilti.com
Факс
8 (800) 700-52-53
Время работы
Пн - Пт02:00 - 18:00 (по московскому времени)

Пункты самовывоза поблизости

Терминал самовывоза Гермес г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д. 25к2, (499) 215-45-54 Россия
194358 Санкт-Петербург
ул. Заречная, д. 25, корп. 2
Россия
Терминал самовывоза Гермес г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 7к1А, (499) 215-45-54 Россия
197374 г. Санкт-Петербург
ул. Яхтенная, д. 7, корп. 1А
Россия

Ищете другой пункт самовывоза?

Перейти к поиску пунктов самовывоза
Войдите, чтобы продолжить
Связаться с нами
Контакты
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину