СДЭК, Воинка, На Пирогова 62/1
- Адрес
-
Россия
Камчатская область
296033 г. Воинка
г. Воинка, ул. Пирогова, дом 62/1
- Часы работы
-
Пн 10:00 - 20:00Вт 10:00 - 20:00Ср 10:00 - 20:00Чт 10:00 - 20:00Пт 10:00 - 20:00Сб 10:00 - 18:00Вс закрыт
- Контакты
-
Отдел по работе с клиентами
- Телефон
- 8 (800) 700-52-52
- E-mail адрес
- russia@hilti.com
- Факс
- 8 (800) 700-52-53
- Время работы
-
Пн - Пт3:00 - 18:00 (по московскому времени)Пт03:00 - 18:00
Пункты самовывоза поблизости
СДЭК, Джанкой, На Крымской 56
Россия
Камчатская область
296100 г. Джанкой
г. Джанкой, ул. Крымская, дом 56
Россия
Камчатская область
296100 г. Джанкой
г. Джанкой, ул. Крымская, дом 56
Россия
СДЭК, Симферополь, На Привозе
Россия
Камчатская область
295000 г. Симферополь
г. Симферополь, ул.Киевская, дом 163
Россия
Камчатская область
295000 г. Симферополь
г. Симферополь, ул.Киевская, дом 163
Россия
Ищете другой пункт самовывоза?
Перейти к поиску пунктов самовывоза