СДЭК, Барнаул, ул. Юрина
- Адрес
-
Россия
Алтайский край
656055 г. Барнаул
г. Барнаул, ул. Юрина, д.188Б
- Часы работы
-
Пн 10:00 - 20:00Вт 10:00 - 20:00Ср 10:00 - 20:00Чт 10:00 - 20:00Пт 10:00 - 20:00Сб 10:00 - 18:00Вс закрыт
- Контакты
-
Отдел по работе с клиентами
- Телефон
- 8 (800) 700-52-52
- E-mail адрес
- russia@hilti.com
- Факс
- 8 (800) 700-52-53
- Время работы
-
Пн - Пт3:00 - 18:00 (по московскому времени)Пт03:00 - 18:00
Пункты самовывоза поблизости
СДЭК. Барнаул. Павловский тракт
Россия
Алтайский край
656067 г. Барнаул
г. Барнаул. Павловский тракт. 299
Россия
Алтайский край
656067 г. Барнаул
г. Барнаул. Павловский тракт. 299
Россия
СДЭК, Барнаул, ул. Малахова
Россия
Алтайский край
656006 г. Барнаул
г. Барнаул, ул. Малахова, д.179
Россия
Алтайский край
656006 г. Барнаул
г. Барнаул, ул. Малахова, д.179
Россия
Ищете другой пункт самовывоза?
Перейти к поиску пунктов самовывоза