S-MD 01 Z Самосверлящие шурупы для металла
New product
Premium
Артикул #r2782
Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь с цинковым покрытием) без шайбы для крепления металла к металлу небольшой толщины (до 3 мм)
- Базовые материалы: Углеродистая сталь
- Тип шурупа: Шурупы для металла
- Условия окружающей среды: В сухих условиях внутри помещений
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
- Самосверлящий наконечник
- Надежные и проверенные крепления
- Эффективный и надежный самосверлящий наконечник
- Дополнительное удобство работы
Применения
- Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
- Оцинкованная углеродистая сталь для креплений в сухих условиях внутри помещений
- Крепление металла к металлу небольшой толщины (до 3 мм)
- Профнастил толщиной от 1,2 мм до 2,75 мм
- Крепление стальных листов к стальным основаниям внутри помещений
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.