B36 5.2 Аккумуляторная батарея 36 В
New productАртикул #r4634159
Высокоэффективная литий-ионная батарея 36 В емкостью 5,2 А ч
- Емкость батареи: 5,2 Ач
- Вес: 1.35 кг
- Размеры (ДхШхВ): 167 x 92 x 81 mm
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Аккумуляторная батарея повышенной емкости, обеспечивающая увеличенное время работы в самых сложных условиях
- Включает в себя технологию Cordless Power Care (CPC) – интегрированные процессоры контролируют каждую ячейку батареи для обеспечения ее неизменно высокой выходной мощности и точного отображения состояния заряда
- Полная герметичность электроники для высокого уровня защиты от пыли и влаги
- Прорезиненный корпус из стеклопластика – до четырех раз лучше защита от повреждений в случае падения и вдвое большая устойчивость к воздействию экстремальных температур по сравнению со стандартным пластиком ABS
- Специальная конструкция корпуса обеспечивает необходимое охлаждение батареи для оптимального температурного режима и более быстрой зарядки
Применения
- Совместимость с большинством инструментов Hilti на платформе 36 В
- Совместимость со всеми зарядными устройствами Hilti 22 В и 36 В
- Возможность эксплуатации при температуре от -17 °C до +60 °C
- Сложные работы, требующие максимальной производительности и емкости батареи для более длительной работы
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Флит менеджмент
Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.
- Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
- Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
- Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
- Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
- Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.