Противопожарный блок CFS-BL
New product
Ultimate
Артикул #r41348
Готовые противопожарные блоки для герметизации кабельных проходок
- Размеры (ДхШхВ): 200 x 130 x 50 мм
- Температурный диапазон хранения: -5 - 40 °C
- Диапазон рабочих температур: 5 - 40 °C
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Простая установка без использования инструментов
- Простота обслуживания и возможность установки дополнительных кабелей
- Экономичность установки – огнеупорные блоки предварительно обработаны и готовы к использованию
- Не содержит волокон, галогенов и растворителей
- Установка практически без пыли (в зависимости от способа установки)
Применения
- Временная или постоянная пассивная противопожарная защита кабелей, пучков кабелей и кабельных лотков в проемах, стенах и полах
- Противопожарная защита для кабелей, кабельных пучков и кабельных лотков
- Противопожарная защита проходок для отдельных кабелепроводов и пучков кабелепроводов
- Противопожарная защита проходок для коаксиальных кабелей
- Оптимально подходит для помещений с требованиями к отсутствию пыли, а также для зон с необходимостью частого изменения прокладки кабелей, таких как серверные комнаты, лаборатории и больницы
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.