MV-PI
New productАртикул #r3807
Хомут для вентиляционных воздуховодов со звукоизолирующим элементом, с соединительной гайкой M8/M10
- Термостойкость: -40 - 110 °C
- Материал: DD11 - DIN EN 10111
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования (электролитическое цинкование)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Трубы разного диаметра (до 450 мм включительно) можно вставить, после чего быстро и удобно закрепить с использованием вертикального быстрозажимного замка
- Невыпадающая звукоизолирующая вкладка – вставка из этилен-пропиленового каучука с широким профилем (диаметр до 450 мм), с клейкой поверхностью диаметром 500 мм и более для предотвращения выпадения во время установки
- Диапазон зажимания включает в себя все гнутые спиралешовные трубы стандартных размеров
- Хомуты для вентиляционных воздуховодов с соединительной гайкой M8/M10
- Звукоизоляция сертифицирована в соответствии с DIN 4109
Применения
- Крепление спиральношовных труб в соответствии с DIN 24145/DIN EN 1506
- Рекомендуется для использования в сухих помещениях