MQV-3D-R Соединитель для каналов
New productАртикул #r3130
Соединительный элемент из нержавеющей стали (A4) для каналов для трехмерных конструкций
- Материал: Нержавеющая сталь, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Покрытие: Для наружного использования Plus – нерж. сталь
- Толщина стенки: 4 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Трехмерный соединительный элемент – специальная конструкция для высокой предельной нагрузки
- Возможность регулировки – легко устанавливается и перемещается вдоль распорных каналов
- Универсальность – всего несколько элементов для самых разных применений
Применения
- Соединительный элемент для создания трехмерных конструкций
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.