MP-MS Хомут для спринклерных труб
New productАртикул #r1287
Хомут-петля для спринклерных систем
- Материал: S235JRG - DIN EN 10025
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования (электролитическое цинкование)
- Условия окружающей среды: Внутри помещений, сухие условия (C1) Внутри помещений с временным образованием конденсации (C2)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Боковые зажимные болты М8 защищены от случайной потери
- Размеры 68/72 мм и выше с приваренными надежными гайками для тяжелых нагрузок для затяжных винтов
- Размеры до 2" с резьбой M8/M10 в соединительной гайке
- Усиленное профилированное сечение металлического обода хомута для высокой несущей способности
Применения
- Для установки спринклерных систем с тяжелыми нагрузками
- Монтаж спринклерных систем
- Хомуты для труб для использования только внутри сухих помещений