MFP-L-F Трубный хомут с фиксирующей опорой для невысоких нагрузок
New product
Premium
Артикул #r2964
Хомут фиксирующей опоры для малых нагрузок (горячее цинкование)
- Материал: S235JR - DIN EN 10025
- Покрытие: С покрытием для наружного использования – горячее цинкование (HDG)
- Условия окружающей среды: Вне помещений, низкое или умеренное загрязнение (C3 / C4 – низкое)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Подтвержденные нагрузки и технические данные
- НЕ ТРЕБУЕТ СВАРКИ: быстрая установка с использованием только 2 винтов на трубном хомуте
- Узкий фланец упрощает изоляцию
- Небольшое расстояние от трубы до базового материала
- Быстрый монтаж с использованием только 2 винтов
Применения
- Для установки труб в зонах с перепадами температуры и в среде со средним уровнем коррозионной активности до 3"
- Неподвижные опоры в коррозионных средах
- Крепление с использованием хомутов MFP-L в сочетании с MFB-BPI 20 (вар. 1)
- Крепление с использованием хомутов MFP-L в сочетании с MFB-GP 20 (вар. 2)