MQW-S Угловая консоль
New productАртикул #r2490
Оцинкованный уголок 90° для крепления нескольких распорных каналов MQ при использовании со средними или высокими нагрузками
- Материал: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования (электролитическое цинкование)
- Толщина стенки: 4 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Может использоваться с монтажными гайками для каналов – для значительно более быстрой и регулируемой сборки
- Возможность регулировки – легко устанавливается и перемещается вдоль распорных каналов
- Может использоваться с монтажными гайками для каналов MQN-C – для значительно более быстрой и регулируемой сборки
- Универсальность – всего несколько элементов для всех применений
- Простота установки
Применения
- Крепление каналов для сборки рам и опорных конструкций для высоких нагрузок
- Совместимость с различными распорными каналами MQ
- Рекомендуется для использования в сухих помещениях
- Крепление профилей Hilti к стенам, полам и потолкам
- Совместимость со всеми профилями Hilti
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.