HSS-Co Кобальтовое сверло
New product
Ultimate
Артикул #r7041
Высококачественное кобальтовое сверло HSS для сверления отверстий небольшого диаметра в обычной и нержавеющей стали с пределом прочности ≤1100 Н/мм², соответствует стандарту DIN 338/340
- Класс изделия: Ultimate
- Хвостовики: Гладкий хвостовик
- DIN: DIN 338
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Точно отшлифованные сверла HSS-Co с 5-процентным содержанием кобальта
- Специальная форма наконечника с разделенным острием – для точного засверливания, быстрого начала сверления и меньшей вероятности соскакивания сверла
- Наконечник, заточенный под углом 135° – лучший выбор для высокой скорости сверления с меньшим нагреванием при использовании в более твердых базовых материалах
- Увеличенный ресурс работы при сверлении твердых материалов – повышенная надежность и больший срок службы благодаря добавлению кобальта
- Оптимизированное удаление стружки и лучшее охлаждение – спиралевидные канавки для беспрепятственного доступа смазывающей жидкости к наконечнику сверла
Применения
- Сверление отверстий в высоколегированной и нелегированной стали и в закаленной стали с пределом прочности ≤1100 Н/мм²
- Сверление в нержавеющей стали, бронзе, меди и пластике
- Сверление в твердых металлах (таких как чугун или титан)
- Оптимальные результаты сверления достигаются при использовании необходимой скорости и добавлении охлаждающей жидкости