SPX Отрезные диски из нержавеющей стали
New product
Ultimate
Артикул #r7599199
Высокоэффективные диски из нержавеющей стали с ультратонким надрезом для резки нержавеющей стали и других металлов
- Класс изделия: Ultimate
- Базовый материал: Сталь, Нержавеющая сталь
- Тип инструмента: Углошлифовальная машина
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Тонкие диски для углошлифовальных машин – помогают выполнять самые сложные работы и резать самые прочные материалы
- Повышенная скорость и увеличенный ресурс – циркониевые абразивные зерна на тонком диске обеспечивают максимальную производительность и скорость работы
- Больше точность, меньше отходов – эти диски толщиной менее 2 мм отлично подойдут, когда необходим точный результат без повреждения материала
- Специально разработаны для резки нержавеющей стали – состав материала дисков включает в себя менее 0,1% железа, серы или хлора для защиты от образования заусенцев, потери цвета и перегрева
- Повышенная безопасность при работе с шлифовальными машинами – эти отрезные диски из нержавеющей стали изготавливаются в соответствии со стандартом EN 12413 и сертифицированы организацией OSA
Применения
- Рекомендуются для резки нержавеющей стали, поскольку при резке с высокой скоростью нагрев материала меньше
- Резка нержавеющей стали – включая профлисты, трубы, распорные каналы и угловые профили
- Резка металла – включая арматуру, профили, трубы и профлисты