X-CR M8 P8 Резьбовые шпильки
New product
Premium
Артикул #r1551
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали для использования с пороховыми монтажными пистолетами на бетоне (с шайбой 8 мм)
- Базовые материалы: Бетон (мягкий), Бетон (прочный)
- Коррозионная защита: Нержавеющая сталь, A4(316) или эквивалент
- Условия окружающей среды: В сухих условиях внутри помещений, Внутри помещений с временным воздействием конденсации., Временное применение при наружных работах, Вне помещений с низким уровнем загрязнения, Вне помещений с умеренной концентрацией загрязнения, прибрежные районы, Вне помещений, зоны с серьезным промышленным загрязнением
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Нержавеющая сталь для дополнительной защиты от коррозии
- Простая в использовании беспроводная система – до 10 раз быстрее, чем бурение, и с меньшей вибрацией.
Применения
- Резьбовые соединения (например, для профилей или трубных хомутов) на бетоне
- Резьбовые соединения (например, для кронштейнов или распределительных коробок) на бетоне
- Резьбовые соединения (например, для различных креплений) на бетоне