SP Отрезные диски по металлу
New product
Premium
Артикул #r7596135
Высокоэффективные отрезные диски по металлу для использования с углошлифовальными машинами
- Класс изделия: Premium
- Базовый материал: Сталь, Нержавеющая сталь
- Тип инструмента: Углошлифовальная машина
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Диски для углошлифовальной машины обеспечивают длительный ресурс службы и высокую скорость резки
- Повышенная безопасность при работе с шлифовальными машинами – эти диски по металлу изготавливаются в соответствии со стандартом EN 12413 и сертифицированы организацией OSA
- Больше точности, меньше отходов – если вам необходим точный результат без повреждения материала, лучше всего подойдут диски толщиной менее 2 мм
- Также подходят для резки нержавеющей стали – состав материала дисков включает в себя менее 0,1% железа, серы или хлора для защиты от образования заусенцев, потери цвета и перегрева
Применения
- Рекомендуются для регулярной резки в производственных цехах или на строительных площадках
- Резка металла – включая арматуру, профили, трубы и профлисты
- Резка нержавеющей стали (рекомендуется использовать диск толщиной менее 2 мм)