B22 2.6 Аккумуляторная батарея 22 В
New productАртикул #r6227138
Компактная литий-ионная батарея 22 В емкостью 2,6 А ч
- Емкость батареи: 2,6 Ач
- Вес: 0.49 кг
- Размеры (ДхШхВ): 135 x 94 x 53 mm
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Компактная и легкая аккумуляторная батарея 22 В для длительной работы
- Включает в себя технологию Cordless Power Care (CPC) – интегрированные процессоры контролируют каждую ячейку батареи для обеспечения ее неизменно высокой выходной мощности и точного отображения состояния заряда
- Полная герметичность электроники для высокого уровня защиты от пыли и влаги
- Прорезиненный корпус из стеклопластика – до четырех раз лучше защита от повреждений в случае падения и вдвое большая устойчивость к воздействию экстремальных температур по сравнению со стандартным пластиком ABS
- Корпус специальной конструкции для охлаждения батареи до оптимальной температуры для более быстрой зарядки и уменьшения нагрузки во время работы
Применения
- Совместимость со всеми аккумуляторными инструментами Hilti на платформе 18 В и 22 В
- Совместимость со всей линейкой аккумуляторных инструментов Hilti на платформе 18 В и 22 В
- Совместимость со всеми зарядными устройствами для литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti C4/36
- Возможность эксплуатации при температуре от -17 °C до +60 °C
- Возможность эксплуатации в сложных температурных условиях – от -20 °C до +60 °C
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Флит менеджмент
Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.
- Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
- Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
- Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
- Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
- Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.