Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СКАЛЬНЫХ ТРАСС

Как аккумуляторные инструменты Hilti помогают при прокладке трасс

Сейчас 7 утра, и мы находимся в одном из самых впечатляющих мест на западе Соединенных Штатов. Иен Кодуэлл находится на высоте 60 метров над землей на трассе, которую с 1960-х годов освоили тысячи скалолазов.

Иен – один из прокладчиков маршрутов. Его задача – убедиться, что каждая точка страховки надежно закреплена, чтобы удержать скалолаза в случае падения. Он проверяет наличие ржавчины или износа вследствие суровой погоды на склоне скалы. Он вынимает старые шлямбуры, находит новые прочные места в скале и пробуривает отверстия для установки новых шлямбурных болтов.

Находиться на склоне скалы – почти то же самое, что и работать на строительстве высотки, поэтому крайне важно подобрать правильные инструменты. Легкие, мощные, с большой емкостью аккумулятора. Вот почему Иен и другие скалолазы используют аккумуляторные решения Hilti. Они постоянно обновляют трассы на всей территории Соединенных Штатов, и знают, насколько важно сделать все правильно. Ведь от этого зависит жизнь скалолазов.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАХ HILTI

Запросите демонстрацию на строительном объекте

Мы можем организовать демонстрацию наших решений у вас на строительном объекте. Для этого свяжитесь с местным представительством Hilti для получения более подробной информации

Свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами

Свяжитесь с представителем отдела по работе с клиентами в рабочее время

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ