Семинар-практикум по технике прямого монтажа Hilti DX

Узнайте, как работать с монтажным пистолетом более безопасно и эффективно.

Техника прямого монтажа обладает некоторыми неоспоримыми преимуществами, такими как скорость монтажа и полная энергонезависимость. Эти преимущества привели к широкому применению монтажных пистолетов. В настоящее время их используют почти во всех видах работ, от установки изоляции до монтажа решетчатого настила. Несмотря на современные меры безопасности, которые принимаются в монтажных пистолетах, данный вид инструмента представляет повышенную опасность и требует обязательного обучения оператора. Компания Hilti предлагает вам пройти обучение по технике прямого монтажа, актуальное для всех, кто использует данный вид инструмента в работе.

На семинаре-практикуме по технике прямого монтажа Hilti вы узнаете, как правильно и безопасно применять пистолет для разных задач.

Запросить семинар-практикум

Зачем необходим семинар-практикум по технике прямого монтажа?

Вам будет интересно узнать, как можно повысить производительность труда и уровень безопасности на объектах, применяя монтажный пистолет для разных задач?

Семинар-практикум состоит из теоретической и практической частей и адаптирован под потребности клиентов, использующих технику прямого монтажа.

В своей деятельности мы опираемся на многолетний опыт работы нашей компании в полевых условиях с клиентами по всей России. 

Мы знаем обо всех рисках, сопряженных с работой монтажными пистолетами на строительном объекте, и понимаем, как их избежать для обеспечения безопасности вашего здоровья. Наши инструкторы являются сертифицированными инженерами и специалистами с многолетним опытом работы.

Что дает семинар-практикум

  • Повышение квалификации сотрудников компании и развитие экспертных знаний о продукте
  • Увеличение производительности труда на объекте
  • Сокращение расходов на исправление ошибок монтажа
  • Каждый участник получает сертификат о прохождении тренинга

Что включает семинар-практикум

Мы подготовили наше обучение таким образом, чтобы максимально покрыть те задачи и применения, которые вы используете на строительном объекте каждый день. Наше обучение состоит из четырех основных частей:

  • Основы техники прямого монтажа
  • Применение пистолета
  • Техника безопасности при работе с монтажным пистолетом
  • Практическая часть по работе и обслуживанию пистолета

Раздел «применение пистолета» включает 4 основных подраздела – в зависимости от вида деятельности вашей компании, вы можете выбрать один или несколько.

Применение пистолета в общем строительстве

Использование монтажного пистолета для крепления опалубки, упоров и фиксаторов, гидроизоляции, кирпичной кладки к бетону и стали, также для крепления утеплителя.

Применение пистолета для работ по инженерным коммуникациям и электрике

Использование монтажного пистолета для крепления лотков, гофрированных трубок, кабель каналов и трубок отопления под стяжку.

Применение пистолета для работ по металлу

Использование монтажного пистолета для крепления профнастила, несъемной опалубки и наружной обшивки.

Применение технологии Х-ВТ

Использование монтажного пистолета для крепления решетчатого настила, работ по электрике и прочим креплениям.

ключевые факты о семинаре-практикуме

Программа и структура семинара-практикума  
1. Целевая группа
Рабочие, прорабы, инженеры по ОТ, ТБ
2. Производственная сфера
Общее строительство, сталь и металлоконструкции, инженерные коммуникации
и электрики, энергетика и промышленность
3. Продолжительность
1,5 часа
4. Кол-во участников
До 15
5. Сертификаты
Да, персональный сертификат Hilti
6. Даты
По запросу
7. Место проведения
Ваша строительная площадка

СПРОСИТЕ ИНЖЕНЕРА

Возник вопрос? Свяжитесь с нами!

ENGINEERING.RU@HILTI.COM 8 800 700-52-52

Поделиться