Семинар-практикум по безопасному применению ручных пил

Узнайте как работать с циркулярными, сабельными пилами и лобзиками более безопасно и эффективно.

лобзик ручной

Лобзики, а также циркулярные и сабельные пилы широко используются на строительных объектах за счет большого количества применений: от столярных и общестроительных работ до работ по корректировке и демонтажу. Однако при небрежном или неправильном обращении эти инструменты могут представлять большую опасность из-за наличия острых режущих поверхностей, вращающихся на большой скорости.

На нашем семинаре-практикуме по безопасному применению ручных пил вы узнаете о рисках, связанных с применением лобзиков и циркулярных и сабельных пил, а также о соответствующих профилактических мерах и способах предотвращения возможных последствий. Особое внимание будет уделено технике работы с инструментом, которая поможет повысить  производительность и значительно уменьшить количество ремонтов.

Контакты

Запросить семинар-практикум

Зачем необходим семинар-практикум по безопасному применению инструмента?

Как работник, вы должны понимать как избежать несчастных случаев.

Как работодатель, вы должны знать о своих правовых обязательствах по сокращению и предотвращению рисков на стройплощадке. Кроме этого, вы должны обучить своих сотрудников основам безопасной работы.

Семинар-практикум состоит из теоретической и практической частей и адаптирован под потребности клиентов, использующих лобзики и циркулярные и сабельные пилы.

В своей деятельности мы опираемся на многолетний опыт работы с клиентами в полевых условиях по всей России. 

Мы знаем обо всех опасностях и трудностях, сопряженных с работой ручными пилами, и понимаем как их избежать для обеспечения вашей безопасности. Наши семинары проводят сертифицированные инженеры и специалисты с многолетним опытом работы.

Что дает семинар-практикум

семинар практикум
  • Вы повысите свою компетенцию и производительность
  • Вы снизите физические риски и сократите страховые претензии
  • Вы укрепите свой образ привлекательного работодателя
  • Каждый участник получает сертификат о прохождении тренинга

Что включает семинар-практикум

Семинар-практикум проходит в интерактивном режиме и включает в себя теоретическую и практическую части.

В ходе обучения вы:

  • Разберете потенциальные риски, связанные с работой ручными пилами, а также способы их предотвращения (риск отскока инструмента, заклинивания полотна, пореза и другие
  • Узнаете как повысить эффективность работы за счет правильного выбора и установки расходного материала

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ

Программа и структура семинара-практикума
 
1. Целевая группа
Рабочие, прорабы, инженеры по ОТ, ТБ 
2. Производственная сфера
Все
3. Продолжительность
1.5 часа
4. Кол-во участников
До 15
5. Сертификаты
Персональный сертификат Hilti
6. Даты
По запросу
7. Место проведения
Ваша строительная площадка

Поделиться