Семинар-практикум по анкерному крепежу

Семинар-практикум для монтажников анкерных креплений

Тренинг по анкерному монтажу

Сегодня на строительном рынке практически нет компаний, которые пренебрегают использованием клеевых или механических анкеров в своей работе. Но даже у профессионалов строительной области бывают ситуации, когда неправильная установка анкера приводит к критическому снижению несущей способности.

Предлагаем вам пройти семинар-практикум по монтажу анкерных креплений на вашем строительном объекте.

Обучение позволит вам сократить расходы при монтаже до 40%, увеличить скорость установки анкеров, не потеряв в качестве креплений, избежать ошибок при монтаже креплений, а также успешно сдать работы надзорным органам. Данное обучение является обязательным согласно требованиям технического свидетельства Минстроя РФ.

Контакты

Запросить семинар-практикум

Что дает семинар-практикум?

Please enter alternative text here (optional)
  • Мы обучаем правильному монтажу анкеров, что позволит вам быть уверенным в несущей способности крепления
  • Мы рассказываем о способах сокращения расходов при монтаже анкеров. Сэкономьте до 40% стоимости крепления, исключив перерасход клеевого состава либо необходимость повторного монтажа механического анкера
  • Мы обучаем всем доступным способам монтажа, что позволяет работать наиболее продуктивно
  • После прохождения обучения каждый участник получает сертификат, удовлетворяющий требованиям Технического Свидетельства (ТС) ФАУ ФЦС, которое обязательно для применения анкеров любого производителя на объекте

Что включает семинар-практикум?

Теоретическая часть. 1 ч 30 мин

  • Виды анкеров и принципы их работы
  • Основные факторы, влияющие на анкер: базовый материал, нагрузки, окружающая среда, расположение анкера

Практическая часть. 2 ч 30 мин

  • Обзор этапов установки анкеров: выбор места монтажа, различные способы выполнения и очистки отверстия, установка анкера, приложение нагрузки
  • Установка клеевого анкера в бетон: влияние очистки отверстия, правильная дозировка и закачка клеевого состава, установка анкера
  • Установка клеевых анкеров в кирпич: техника работы с гильзой для клеевого состава, правильная дозировка и закачка клеевого состава, установка анкера
  • Установка распорных анкеров в бетон: влияние краевых и межосевых расстояний, установка анкера, важность правильного момента затяжки
  • Установка анкер-шурупа в бетон: установка анкера, корректировка при установке, возможность повторного использования
  • Натурные испытания анкеров

Возможно изменение практической части под ваши текущие задачи крепления.

Тренинг по анкерному крепежу

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ

Программа и структура семинара-практикума
 
1. Целевая группа
Монтажники анкерных креплений
3. Продолжительность
4 часа
4. Количество участников
До 10 человек
5. Сертификаты
Персональный сертификат Hilti для каждого участника
6. Даты
По запросу
7. Место проведения
Ваша строительная площадка или учебный центр Hilti
8. Структура Базовая теоретическая часть по подбору анкеров и подробная практическая часть по монтажу анкерного крепежа с разбором основных ошибок и их последствий

Поделиться