Hilti Trade-in — Обмен старого оборудования на новое

На 10% доступнее, на 100% эффективнее!

Обмен старого инструмента на новый

Hilti Trade-in – уникальная для рынка электроинструмента программа по замене старого оборудования на новый аналогичный инструмент Hilti с дополнительной скидкой. Когда затраты на ремонт инструмента делают владение им экономически нецелесообразным, у Hilti есть решение. Мы предлагаем обменять старый инструмент на новый с дополнительной скидкой.

Благодаря программе Trade-in вы получаете более производительный инструмент нового поколения, на который снова действует период никаких затрат.

Основные условия:

  •     Замена старого на аналогичный новый инструмент
  •     Дополнительная скидка – 10% (к вашей цене) / 5% для BX 3
  •     Скидка Trade-in не распространяется на инструменты с фиксированной ценой и углошлифовальные машины
  •     Старый инструмент утилизируется с предоставлением соответствующих документов

Заинтересовало предложение?

Будем рады ответить на любые вопросы удобным для вас способом:

Список замены инструмента по программе Trade-in

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ