Интернет вещей и эффективность строительства

Как наши умные инструменты и устройства помогут изменить ваш бизнес

Hilti ON!Track

Hilti ON!Track — система управления активами компании

Идентифицируйте все ваши инструменты и оборудование.

Узнать больше
Приложение Hilti Connect

Hilti Connect

Доступное обслуживание инструмента Hilti в один клик.

Узнать больше
Интеллектуальный инструмент Hilti

Интеллектуальные инструменты

Интеллектуальные инструменты помогают вашей компании повышать производительность работ.

Узнать больше

Что мы понимаем под Интернетом вещей?

Интернет вещей объединяет физические объекты (например, электроинструменты, компрессоры или системы безопасности) с цифровой информацией и процессами. Установка датчиков и средств связи в эти объекты позволяет автоматически собирать данные об их работе и передавать их программному обеспечению, что помогает владельцам объектов вести важные бизнес-процессы. Технологии, необходимые для успешного внедрения Интернета вещей, достаточно компактны, экономичны и надежны для эффективного применения в строительной сфере.

Интернет вещей будет играть важнейшую роль в обеспечении эффективности строительства

В последние десятилетия рост эффективности в строительстве был скромным по сравнению со многими другими отраслями. К традиционным проблемам строительной сферы относятся географическая разрозненность стройплощадок, недостаточная информационная связь между стройплощадками и офисами, этапами проектирования и строительства, а также сложности при взаимодействии специалистов в полевых условиях. Интернет вещей уже сейчас решает многие из этих проблем.

Мы обладаем богатым опытом разработки решений, которые помогают строительным компаниям эффективнее работать и управлять инструментами. В основе наших инноваций лежит глубокое понимание задач и нужд клиентов благодаря примерно 200 тысячам ежедневных контактов с ними. Разумеется, мы можем создавать для строительной отрасли инновационные решения и на основе Интернета вещей.

Мы видим широчайшие возможности для повышения эффективности работы стройплощадок, складов и операционных офисов, которые открываются при использовании технологий Интернета вещей в сочетании с уникальными услугами и сервисами. К этим услугам относится помощь в автоматизации управления инструментами и активами, а также сбор данных о собственных инструментах и других активах клиента, не созданных компанией Hilti, для их эффективного использования  и принятия обоснованных решений.

Мы также оптимизируем техническое обслуживание, гибко адаптируем инструменты клиента для решения задач на конкретных стройплощадках, а также объединяем данные об использовании инструментов с данными из других источников для комплексного измерения и повышения эффективности рабочих процессов.

Интернет вещей создает огромный потенциал для увеличения эффективности строительства. В условиях растущего ценового давления компании, которые первыми реализуют этот потенциал, получат значительные конкурентные преимущества. Интернет вещей повышает не только эффективность, но и безопасность работы на стройплощадках, а также позволяет управлять рисками и соблюдать требования по охране труда и технике безопасности.

Технологии создают возможности, но успех цифровой трансформации зависит прежде всего от людей

Технологии - лишь часть решения задачи. Не менее важно внедрять их и управлять изменениями в организации. Hilti помогает клиентам во всем мире внедрять новые цифровые решения. Мы понимаем, что в процессе цифровой трансформации необходимо управлять изменениями в организации и уделять внимание людям. Именно поэтому мы предлагаем клиентам помощь в реализации, обучении специалистов и техническую поддержку.

Поделиться