Hilti Trade-in – уникальная программа по замене старого оборудования на новый аналогичный инструмент Hilti с дополнительной скидкой. Когда затраты на ремонт инструмента делают владение им экономически нецелесообразным, у Hilti есть решение. Мы предлагаем обменять старый инструмент на новый с дополнительной скидкой.
Благодаря программе Trade-in вы получаете более производительный инструмент нового поколения, на который снова действует период никаких затрат.
Основные условия:
- В акции участвует инструмент Hilti (скидка по Trade-in не распространяется на другие акции, инструменты с фиксированной ценой, сетевые углошлифовальные машины)
- Дополнительная скидка 10% на инструменты и аккумуляторные батареи, 6% на зарядные устройства
- Производится замена старого на аналогичный новый инструмент (старый инструмент можно оставить себе или передать на утилизацию)
- Скидка по Trade-in не суммируется при сдаче нескольких инструментов.
Заинтересовало предложение?
Будем рады ответить на любые вопросы удобным для вас способом: