Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Калибровка, юстировка измерительных приборов Hilti

Точность и надежность ваших инструментов

Калибровка лазерного измерителя

Мы предлагаем услуги по калибровке ваших измерительных инструментов Hilti, таких как: 

  • лазерные измерители
  • лазерные нивелиры
  • линейные и точечные лазеры
  • сканеры для бетона
  • тахеометры

Наши инструменты спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать высокую точность измерений. Однако неблагоприятные условия, такие как неправильное хранение, колебания температуры или ненадлежащее обращение, могут оказать негативное влияние на их точность. Кроме того, она искажается с течением времени при ежедневном использовании в условиях строительной площадки.

Поэтому мы рекомендуем регулярно проводить калибровку инструментов — как минимум раз в год.

В некоторых случаях может понадобиться более частая калибровка, поэтому сверяйтесь с политикой контроля качества, принятой в вашей компании.

Больше информации вы найдете в инструкции по эксплуатации вашего инструмента.

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001

Наши решения прошли сертификацию по системе менеджмента качества ISO 9001.

Мы предлагаем трехступенчатый сервис:

Проверка точности

Мы сравниваем точность вашего инструмента с точностью, определенной нашей спецификацией производителя в руководстве пользователя.

Юстировка, чистка и сервис

В случае, если инструмент не соответствует оригинальным спецификациям, мы производим юстировку лазерного уровня или детектора, чтобы обеспечить его точность и правильность работы.

Помимо этого, мы чистим и проверяем корректность работы инструмента перед его возвратом.

Документация

Мы также предоставляем вам письменный отчет с данными испытательных замеров на входе и выходе и прилагаем свидетельство об обслуживании, подтверждающее, что теперь инструмент соответствует оригинальным спецификациям производителя.

НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО ISO 17025

Обращаем ваше внимание, что процедура поверки не аккредитована по стандарту ISO 17025 или какому-либо другому сертификату, специально предназначенному для калибровочных лабораторий.

Сверьтесь с политикой внутреннего контроля качества вашей компании, чтобы определить, требуется ли калибровка согласно стандарту ISO 17025.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в ближайший офис Hilti.

Контакты

КАЛИБРОВКА И НАСТРОЙКА: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему мне необходимо калибровать свои инструменты?

Наши инструменты призваны обеспечивать высокую точность измерений, но они могут повредиться и потерять точность из-за внешних факторов, таких как температурные колебания, воздушное давление, неправильное хранение или жесткие условия ежедневного использования.

Как часто я должен калибровать свои инструменты Hilti?

Мы рекомендуем делать калибровку регулярно, минимум раз в год. Кроме того, просим сверяться с политикой контроля качества для определения внутренних потребностей именно вашей компании.

Мы также рекомендуем проводить регулярные испытания ваших инструментов на объектах, особенно перед выполнением важных задач, связанных с измерениями, а также в том случае, если инструмент подвергался жестким условиям эксплуатации. Просим также обращаться к инструкциям по эксплуатации перед использованием инструментов.

Какие калибровочные сертификаты имеет Hilti?

Наша компания сертифицирована по стандарту ISO 9001, однако у нас нет сертификата по стандарту ISO 17025.

Просим сверяться с политикой внутреннего контроля качества вашей компании для определения необходимого уровня калибровки.

Куда мне обратиться для проведения калибровки?

Свяжитесь с отделом по работе с клиентами Hilti по тел. 8 (800) 700-52-52

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ