ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ВАШИХ ИНСТРУМЕНТОВ HILTI

Услуги по калибровке и настройке

Hilti calibration service

Мы предлагаем услуги по калибровке ваших измерительных инструментов Hilti, таких как: 

  • лазерные измерители
  • лазерные нивелиры
  • линейные и точечные лазеры
  • сканеры для бетона
  • тахеометры

Наши инструменты спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать высокую точность измерений. Однако неблагоприятные условия, такие как неправильное хранение, колебания температуры или ненадлежащее обращение, могут оказать негативное влияние на их точность. Кроме того, она искажается с течением времени при ежедневном применении в условиях строительной площадки.

Поэтому мы рекомендуем регулярно проводить калибровку инструментов, минимум раз в год.

В некоторых случаях может понадобиться более частая калибровка, поэтому сверяйтесь с политикой контроля качества, принятой в вашей компании.

Больше информации вы найдете в инструкции по эксплуатации вашего инструмента.

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001

У нас имеется сертификация по системе менеджмента качества ISO 9001.

Мы предлагаем трехступенчатый сервис:

Проверка точности

Мы сравниваем точность вашего инструмента с точностью, определенной нашей «спецификацией производителя» в руководстве пользователя.

Юстировка, чистка и сервис

В случае, если инструмент не соответствует оригинальным спецификациям, мы производим юстировку лазерного уровня или детектора, чтобы он снова стал точным.

Кроме того, мы чистим инструмент и проверяем корректность его работы перед тем, как вернуть его вам обратно.

Документация

Мы также предоставляем вам письменный отчет с данными испытательных замеров на входе и выходе и прилагаем свидетельство об обслуживании, подтверждающее, что теперь инструмент соответствует оригинальным спецификациям производителя.

НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО ISO 17025

Обращаем ваше внимание, что процедура поверки не аккредитована по ISO 17025 или какому-либо другому сертификационному стандарту, специально предназначенному для калибровочных лабораторий.

Сверьтесь с политикой внутреннего контроля качества вашей компании, чтобы определить, требуется ли калибровка согласно стандарту ISO 17025.

В случае вопросов обращайтесь в ближайший офис Hilti.

КАЛИБРОВКА И НАСТРОЙКА: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему мне необходимо калибровать свои инструменты?

Наши инструменты призваны обеспечивать высокую точность измерений, но они могут повредиться и потерять точность из-за внешних факторов, таких как температурные колебания, воздушное давление, неправильное хранение или жесткие условия ежедневного использования.

Как часто я должен калибровать свои инструменты Hilti?

Мы рекомендуем делать калибровку регулярно, минимум раз в год. Кроме того, просим сверяться с политикой контроля качества для определения внутренних потребностей именно вашей компании.

Мы также рекомендуем проводить регулярные испытания ваших инструментов на объектах, особенно перед выполнением важных задач, связанных с измерениями, а также в том случае, если инструмент подвергался жестким условиям эксплуатации. Просим также обращаться к инструкциям по эксплуатации перед использованием инструментов.

Какие калибровочные сертификаты имеет Hilti?

Наша компания сертифицирована по стандарту ISO 9001. Мы не сертифицированы по стандарту ISO 17025.

Просим сверяться с политикой внутреннего контроля качества вашей компании для определения необходимого уровня калибровки.

Куда мне обратиться для проведения калибровки?

Вы можете связаться отделом по работе с клиентами Hilti по тел. 8 (800) 700-52-52

Поделиться

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.
Вы можете изменить настройки cookies в любое время. Нажмите ОК, чтобы продолжить.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ