Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Доступное обслуживание инструмента Hilti в один клик

Какой это инструмент? Как мне отремонтировать мой инструмент? Как пользоваться этим инструментом? Где мне получить больше информации? Теперь нет нужды беспокоиться – с Hilti Connect у нас есть решение для вас!

Hilti Connect app

Приложение Hilti Connect обеспечивает прозрачный доступ к уникальной сервисной информации, которая поможет принять вам правильные решения на стройплощадке. Будьте в курсе сервисного статуса вашего инструмента и истории ремонтов. Получите быстрый доступ к обучающим видео и инструкциям или просмотрите рекомендуемые продукты, чтобы сделать вашу работу ещё эффективнее. Создавайте заявки на ремонт или техническое обслуживание инструмента, где бы вы ни находились. Все необходимое хранится на чипе в инструменте, что позволит вам с помощью одного касания определить инструмент и получить доступ ко всей уникальной информации, даже если серийный номер невозможно прочесть. Вам нужно лишь установить приложение на вашем смартфоне - никаких дополнительных устройств или лишних усилий от вас не потребуется!

Видео о Hilti Connect

alt text

Hilti Connect

  • Приложение Hilti Connect идентифицирует ваш инструмент
    1 / 7
    Проблемы с идентификацией инструмента?

    Hilti Connect с лёгкостью идентифицирует ваш инструмент и предоставит следующую информацию: тип инструмента, серийный номер, название компании-владельца инструмента, дата покупки и т.д.

  • Сервисный статус инструмента в приложении Hilti Connect.
    2 / 7
    Хотите проверить сервисный статус инструмента?

    Будьте в курсе сервисного статуса инструмента, включая дату окончания периода "Никаких затрат" и другую полезную сервисную информацию.

  • Сервисный функционал приложения Hilti Connect
    3 / 7
    Подходящее ли сейчас время для отправки инструмента в сервис?

    Очень просто оформить заявку в сервис.

  • Функции создания заявок в приложении Hilti Connect
    4 / 7
    Чинить или купить новый?

    Отображение даты последнего ремонта, частоты ремонтов, а также общего количества ремонтов и денег, затраченных на ремонты, даст вам полную прозрачность сервисного статуса инструмента, что позволит вам принимать правильные решения.

  • Советы по работе с инструментом в приложении Hilti Connect
    5 / 7
    Ищете советы по использованию инструмента?

    Быстрый доступ к обучающим видео, а также к инструкциям по использованию.

  • Аксессуары для инструментов в приложении Hilti Connect
    6 / 7
    Ищете аксессуары к вашему инструменту?

    Приложение Hilti Connect показывает вам все аксессуары к вашему инструменту и подходящие расходные материалы, а также дает возможность приобрести их сразу через приложение.

  • Отслеживание статуса инструмента в приложении Hilti Connect
    7 / 7
    Хотите отслеживать использование инструмента?

    Приложение Hilti Connect отслеживает использование выбранных инструментов, таких как монтажные пистолеты, и предоставляет информацию о том, когда инструменту требуется чистка или обслуживание.

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ