С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон №303-ФЗ о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Обратите внимание на особый порядок обработки заказов на сайте Hilti, оплаченных картой, действующий на время переходного периода.
В связи с техническими и юридическими особенностями оплаты заказов банковской картой онлайн, в декабре 2018 года мы будем подтверждать и обрабатывать только те заказы, обязательства по которым сможем в полном объеме выполнить в 2018 году. В противном случае мы вынуждены будем оперативно отклонить заказ, оплаченный картой, во избежание заморозки ваших средств и предложим Вам оформить новый заказ в 2019 г. со ставкой 20%.
27 декабря 2018 года в 16:00 (по московскому времени) прием заказов с оплатой картой на сайте Hilti будет временно приостановлен до 3 января 2019 года включительно. С 4 января 2019 года прием заказов с оплатой банковской картой на сайте Hilti будет восстановлен.
Остались вопросы? Задайте их нам прямо сейчас! Или обратитесь к своему техническому консультанту Hilti.