Создан по вашему запросу

Флит Менеджмент

 

Флит Менеджмент - это инновационная услуга, благодаря которой вам будет доступно любое необходимое оборудование и его обслуживание без дополнительных издержек. Все расходы включены в единый ежемесячный платеж.

Зарабатывайте деньги не потому, что у вас есть оборудование, а потому, что максимально эффективно его используете. 

КАКИЕ РИСКИ ПОД СОБОЙ НЕСЕТ НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ?

70 %

потери в эффективности работы
из-за необходимости поиска инструментов и материалов

75 %

перерасходка
может доходить в использовании оборудования и расходного материала

24 инструмента

в среднем теряется в год
в среднем теряется в год из-за отсутствия прозрачности

10 %

инструментов
в нерабочем состоянии

15 %

инструментов
используется как резерв

1,5 года

и большая часть парка инструментов
заменяется на новые

45 минут

теряется рабочего времени
если инструмент ломается прямо на рабочем месте

4 причины выбрать Флит Менеджмент

Малая механизация в объеме стройки занимает хоть и небольшой объем от всех затрат, но напрямую влияет на производительность, сроки, зарплатный фонд. Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж.

Снижение трат

Повышайте эффективность вашего бизнеса

Контроль парка оборудования

Управляйте своими основными средствами

Управление капиталом

Обеспечьте свободное движение денежные потоков

Доступ к инновационным продуктам

Опережайте время с новыми технологиями

Снижение затрат

ДО 40% ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА ПРОЦЕССЫ, А НЕ НА РАБОТУ

Прогнозирование расходов

Фиксированный ежемесячный платеж по программе Флит Менеджмент существенно упрощает процесс бюджетирования, покрывая все возможные затраты на использование оборудования, в течение периода до трех лет.

Снижение административных затрат

Всего один счет в месяц вне зависимости от размера парка оборудования без дополнительных соглашений и счетов за ремонт предельно сокращает затраты на администрирование.

Расширенное сервисное обслуживание

Только для клиентов программы Флит Менеджмент услуга «Сервис на всю жизнь» продлена на весь срок использования инструментов и включает бесплатную доставку. С программой Флит Менеджмент процесс ремонта является более простым, четким и позволяет оптимизировать временные, административные, денежные ресурсы.

Контроль парка оборудования

НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ ПРИВОДИТ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАДЕРЖКАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Четкая идентификация

Каждый инструмент программы Флит Менеджмент имеет индивидуальную маркировку с названием и логотипом вашей компании, на которой нанесены дата предстоящего обмена. Для вашего удобства мы также разместим на ней название объекта, для которого приобретался инструмент, а также имя ответственного лица, что позволяет упорядочить перемещение оборудования.

Полный обзор парка оборудования

Вся актуальная информация о парке Флит оборудования размещена в вашем личном кабинете Hilti Онлайн, предоставляя круглосуточный доступ полный перечень имеющихся инструментов. Парк инструмента с указанием срока действия, даты обмена, нахождения на объекте или ответственного лица. Возможность оформить заказ 24 часа в сутки 7 дней в неделю без подписания дополнительных соглашений. Через личный кабинет в любое удобное время можно оформить заказ наклеек, сдать оборудование в ремонт, сообщить о краже инструмента.

Доступ к инновациям

На 30% снижается продуктивность при использовании старых инструментов

Максимальная производительность

Благодаря услуге обмена, вы всегда используете инструмент на пике его продуктивности и получаете  технологически обновленную линейку оборудования до того, как оно начинает устаревать.

Высокий уровень безопасности труда

 Работа инструментом, отвечающим современным требованиям, позволяет избежать несчастных случаев на рабочем месте, связанных с использованием изношенного оборудования.

Управление капиталом

Позволяет сохранить ресурсы компании для дальнейшего роста

Увеличение рентабельности собственного капитала

Вы не выводите из оборота крупную сумму денег, тем самым получая возможность инвестировать в рост вашего бизнеса.

Исключение валютных скачков

Флит Менеджмент позволяет четко планировать и управлять бюджетом за счет фиксированных ежемесячных платежей. За 3 года договора ваш ежемесячный платеж не изменится.

Контроль финансовых показателей

Сохранение кредитной привлекательности вашей компании за счет управления соотношением собственных и заемных средств.

Оптимизация налоговой нагрузки

Уменьшение налога на прибыль компании за счет включения платежей по программе Флит Менеджмент в состав расходов.

Дополнительно

Защита от воровства

Внешняя кража

В случае совершения кражи инструмента вы можете оплатить только 20% от оставшихся платежей. Это потребует от вас предоставления документа, подтверждающего факт обращения в полицию по поводу совершенной кражи. 80% от всех платежей берем на себя мы.

Внутренняя кража или утеря инструмента

Система управления активами решит эту проблему. И тогда размер вашей выплаты составит 60%, 40% или 20% от суммы ежемесячных платежей на 1, 2 или 3-й год соответственно. В среднем это составляет остаточную стоимость утерянного инструмента, которую обычно фиксируют в форме штрафа сотруднику, по чьей вине произошла утеря.

Узнать больше про систему управления активами

Краткосрочная аренда

Пиковые нагрузки

В моменты пиковых нагрузок вы всегда сможете взять дополнительный инструмент в краткосрочную аренду. Таким образом вы снижаете свой парк подменного инструмента, но при этом максимально производительно выполните поставленную задачу.

Консультация по Флит Менеджменту


Оставьте свои данные, мы с вами свяжемся в течение одного дня

Поделиться