Не хватает оборотных средств?

Низкая производительность? Воровство на объекте?

Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж

fleet
-

Флит Менеджмент – это программа управления парком инструментов

Мы передаем вам в пользование инструмент на его срок службы, осуществляем его обслуживание, предоставляем подмену и защищаем от воровства. Все это – за один платеж в месяц за весь парк

-

Как формируется ежемесячный платеж?

Мы определили целесообразный срок службы разных инструментов: от 6 месяцев до 3 лет. Берем стоимость инструмента, ремонтов, подмены, стоимость денег и делим полученную сумму на срок службы инструмента. В среднем владение инструментом по программе Флит Менеджмент на 20% дешевле, чем стандартная покупка инструмента. Мы добились этого за счет успешного внедрения технологий бережливого производства в сервисных центрах, складах, эффективных систем управленческого учета и хороших финансовых условий.

Как работает защита от воровства с программой Флит Менеджмент?

Программа предлагает два варианта.

Внешняя кража. В случае совершения кражи инструмента вы можете оплатить только 20% от оставшихся платежей.

Это потребует от вас предоставления документа, подтверждающего факт обращения в полицию по поводу совершенной кражи.

При внутренней краже или утере инструмента, произошедшей из-за халатности, как и в случае нежелания обращаться в полицию, мы выставляем претензию по утере. Ее размер составит 60%, 40% или 20% от суммы ежемесячных платежей на 1, 2 или 3-й год соответственно.

В среднем это составляет остаточную стоимость утерянного инструмента. В среднем это соответствует остаточной стоимости инструмента, которую обычно фиксируют в форме штрафа сотруднику, по чьей вине произошла утеря.

Как это можно сделать? С помощью системы учета.

ON!Track – система управления активами

Программное обеспечение

  • Облачная платформа с онлайн-синхронизацией, WEB-интерфейс для работы на ПК и планшетах
  • Простое мобильное приложение

Портфолио различных тегов

  • Износостойкие цифровые метки для уникальных активов
  • Журналы оборудования и расходных материалов

Внедрение и поддержка Hilti

  • Программирование архитектуры программы
  • Маркировка активов на местах
  • Обучение ключевых пользователей 

ЗАПРОСИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Оставьте свои данные, мы с вами свяжемся в течение одного дня

Поделиться