Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Не хватает оборотных средств?

Низкая производительность? Воровство на объекте?

Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж

fleet
-

Флит Менеджмент – это программа управления парком инструментов

В рамках программы мы берем на себя всю заботу по парку малой механизации и выставляем один платеж в месяц за весь парк

-

Экономия до 20% - с программой Флит Менеджмент

Мы определили целесообразный срок службы для разных инструментов (от 6 месяцев до 3 лет), и по его истечении передаем вам новый инструмент, а старый – утилизируем. При расчете стоимости программы мы учитываем все сервисы, которые в нее заложили по просьбам сотен наших клиентов, и предлагаем с выгодой до 20%.

Как работает защита от воровства с программой Флит Менеджмент?

Программа предлагает два варианта.

Внешняя кража. В случае совершения кражи инструмента вы можете оплатить только 20% от оставшихся платежей.

Это потребует от вас предоставления документа, подтверждающего факт обращения в полицию по поводу совершенной кражи.

При внутренней краже или утере инструмента, произошедшей из-за халатности, как и в случае нежелания обращаться в полицию, мы выставляем претензию по утере. Ее размер составит 60%, 40% или 20% от суммы ежемесячных платежей на 1, 2 или 3-й год соответственно.

В среднем это составляет остаточную стоимость утерянного инструмента. В среднем это соответствует остаточной стоимости инструмента, которую обычно фиксируют в форме штрафа сотруднику, по чьей вине произошла утеря.

Как это можно сделать? С помощью системы учета.

ON!Track – система управления активами

Программное обеспечение

  • Облачная платформа с онлайн-синхронизацией, WEB-интерфейс для работы на ПК и планшетах
  • Простое мобильное приложение

Портфолио различных тегов

  • Износостойкие цифровые метки для уникальных активов
  • Журналы оборудования и расходных материалов

Внедрение и поддержка Hilti

  • Программирование архитектуры программы
  • Маркировка активов на местах
  • Обучение ключевых пользователей 

ЗАПРОСИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Оставьте свои данные, мы с вами свяжемся в течение одного дня

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ