ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА МОДУЛЬНЫХ ОПОРНЫХ СИСТЕМ

Опоры для кабелей/труб в готовом для монтажа виде у вас на объекте: услуги предварительной сборки, резки и комплектования

Производство и монтаж модульных опорных систем непосредственно на стройплощадке может стать причиной задержек в реализации проекта, перерасхода бюджета, сложностей с организацией хранения материалов и отходов, или даже несчастных случаев. Использование услуг Hilti по предварительной сборке таких систем позволит вам избежать всех этих рисков.

Что включают в себя услуги Hilti по предварительной сборке?

Компания Hilti предлагает множество решений от проектирования систем опор для труб и кабелей на основе BIM-моделирования до их аттестации и выпуска соответствующей технической документации. Мы знаем, что сжатые сроки и ограниченная территория стройплощадки, сложность поиска квалифицированных сотрудников и высокая стоимость их работ, риски несчастных случаев, расходы на транспортировку материалов и утилизацию отходов значительно затрудняют процесс реализации проекта.

Решение вопросов заказа, нарезки и сборки сотен опор для трубопроводов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и кабельных лотков непосредственно на стройплощадке представляет крайне сложную задачу! Огромное количество времени тратится на сортировку всех необходимых мелких деталей, а также организацию хранения, транспортировки и нарезки всех  профилей по требуемым размерам перед их окончательной установкой.

Для решения всех этих вопросов мы разработали комплекс услуг по предварительной сборке таких систем на наших площадках. Все работы выполняются квалифицированными специалистами в наших центрах предварительной сборки и позволяют повысить эффективность вашего проекта, благодаря снижению расходов и времени на установку, обеспечивая при этом соответствие высочайшим стандартам качества.

Наши услуги включают полную предварительную сборку изготавливаемых на заказ трапецеидальных и консольных опор, П-образных стоек и других опорных конструкций для разных видов строительных работ, подбор необходимых компонентов и их комплектование, а также нарезку профилей по требуемым размерам, и обеспечивают значительную экономию ресурсов и времени для вашего проекта.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

50 %

макс.
сокращение времени монтажа

20 %

макс.
снижение количества отходов материалов

Как выглядят наши работы по предварительной сборке?

Предварительная сборка

Индивидуальное изготовление предварительно собранных трапецеидальных и консольных опор, П-образных стоек и других опорных конструкций для разных видов строительных работ с доставкой на вашу строительную площадку в готовом для монтажа виде.

Повысьте скорость реализации вашего проекта, снизив время на производство и сборку опор трубопроводов, кабельных лотков и других каналов.

Узнать больше

Комплектование

Индивидуальные комплекты включают рассортированные детали, нарезанные по требуемым размерам профили и инструкции по сборке в месте монтажа.

Забудьте о проблеме недостающих деталей и сложностях в изготовлении и монтаже опор для трубопроводов, кабельных лотков и других каналов.

 

Узнать больше

Резка

Hilti предоставляет услуги нарезки опорных каналов по вашим размерам, включая зачистку заусенцев на кромках и цинкование срезов в случае необходимости.

Сэкономьте время и исключите возможность травм ваших сотрудников при резке профилей, передав эту работу в руки специалистов Hilti.

Узнать больше

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение расходов на выполнение работ квалифицированным персоналом

Снижение трудозатрат на производство и монтаж опор на стройплощадке

Повышение качества монтажа

Комплексное решение Hilti: предварительная сборка выполняется опытными специалистами

Снижение рисков в отношении охраны труда, окружающей среды и соблюдения техники безопасности

Нет необходимости резки каналов непосредственно на стройплощадке: предварительная сборка в контролируемой среде снижает риск несчастных случаев

Конкурентное преимущество

Обеспечьте соблюдение сроков реализации проекта и придайте большую ценность своим услугам 

Хотите узнать больше об услугах Hilti по предварительной сборке?

Связанные темы

Модульные опорные системы

Hilti предоставляет услуги по разработке и производству любых опор для инженерно-коммуникационных сетей от обычных опорных каналов и хомутов для труб до узкоспециализированных компонентов, разрабатываемых для использования в зонах высокой сейсмической активности, зонах повышенной безопасности или в морских условиях.

Наши онлайн-инструменты подбора компонентов обеспечивают высокую эффективность определения, стоимостного проектирования и заказа опор для кабелей или труб, снижая вероятность возникновения ошибки. 

Узнать больше

Информационное моделирование зданий

Всё ещё считаете, что только конструкторские бюро могут использовать сервисы информационного моделирования зданий? Уже нет!

Благодаря новейшему оборудованию и услугам Hilti все, кто занимается проектированием, строительством или управлением объектами, теперь могут использовать преимущества этой крайне эффективной цифровой технологии для оптимизации всех этапов рабочего процесса.

Узнать больше

Поделиться