Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

ON!TRACK ПРИМЕЧАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ

ON!Track предоставляет релизы и обновления для веб-приложений и мобильных приложений, чтобы постоянно улучшать и добавлять функциональные возможности для своих пользователей. Найдите все сведения о каждом выпуске программного обеспечения ниже.

Версия 3.1 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Декабрь 2018

Особенности выпуска Hilti ON!Track 3.1

  • Выбор расходных материалов и продуктов из нескольких локаций: теперь вы можете указывать такие значения, как «Количество» и «Из локации» (включая возможность выбирать из нескольких локаций).
  • Ошибка перемещения: теперь в разделе «Ошибка перемещения» вы можете просмотреть информацию о причинах незавершенных перемещений и связанных с ними действиях.
  • Очередь перемещения: с помощью новой функции «Очередь перемещения» вы можете управлять перемещениями, которые находятся в состоянии передачи или завершились неудачей. Эти операции можно либо повторить, либо удалить из очереди.
  • Информация о запланированном обслуживании стала доступнее: теперь следующее запланированное обслуживание отображается на боковой панели, на которой могут быть указаны до 25 запланированных услуг.

Версия 3.0 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Июль 2018

Особенности выпуска Hilti ON!Track 3.0

  • Перемещение расходных материалов и оборудования: для повышения прозрачности и удобства использования при подтверждении доставки в мобильном приложении теперь будут отображаться исходное местоположение и количество.
  • Запрос ремонта инструмента: в веб-версии ON!Track выберите необходимый инструмент и нажмите кнопку с изображением гаечного ключа для отправки запроса на ремонт через Hilti Online.
  • Изменения во вкладке Сведения об активах: поля вкладки были изменены для более простого и понятного управления.
  • Уведомления: переработаны процессы создания различных уведомлений для их оптимизации и большей точности.
  • Шаблоны услуг: при обновлении интервалов услуг на уровне шаблонов теперь также обновляются все интервалы услуг для активов, в которых был использован данный шаблон.

Версия 2.9 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Март 2018

Особенности выпуска Hilti ON!Track 2.9

  • Понятное имя: теперь для расходных материалов и продуктов также можно указывать понятное имя.
  • История обслуживания: изменяйте историю обслуживания своих инструментов на любом этапе для правильного учета.
  • Шаблоны активов: добавляйте вложения, такие как руководства пользователя или сертификаты в шаблоны активов, и при каждом добавлении нового подобного инструмента эти документы будут прикреплены к нему автоматически.
  • Помощь и поддержка: теперь вы всегда сможете воспользоваться значками в верхнем правом углу экрана.
  • Корзина перемещения: просматривайте описание инструмента при его перемещении в корзине перемещений. (В корзину перемещений добавлен столбец с описанием).
  • Дополнительные возможности настройки: создавайте в приложении собственное представление. Перетягивайте элементы на панели активов, если вам необходим больший обзор для нее (в разделе локаций или активов при нажатии на тот или иной актив).

Версия 2.8 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Октябрь 2017

Особенности выпуска Hilti ON!Track 2.8

  • Легко добавляйте и выполняйте услуги на мобильном устройстве: теперь вы можете легко добавлять и выполнять услуги для своих активов с помощью мобильного приложения, включая загрузку в нем вложений для услуг. 
  • Просматривайте и загружайте вложения активов с помощью мобильного приложения – руководства пользователя и проверочные списки всегда будут у вас под рукой.
  • Добавляйте вложения для сертификатов сотрудников: сертификаты можно обновить, добавить в них вложения и просмотреть их полную историю в режиме онлайн.
  • Изображение в профиле сотрудника: добавлена возможность загружать изображение в профиль любого сотрудника с помощью веб-приложения.

Мелкие улучшения и усовершенствования: шаблон активов услуг стал более удобным; добавлена возможность удаления предупреждений о дате возврата ассортимента/инструментов, предоставленных напрокат, и возможность переименовывать шаблоны активов, а также оптимизирован просмотр истории передач активов.

Контакты

  • Для получения большей информации cвяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

    OnTrack.ru@hilti.com 8 800 700-52-52

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ