Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

ИСПЫТАНИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

Испытания анкерных креплений и вклеенной арматуры на вырыв, без разрушения и на срез.

Испытание анкеров

Данный сервис позволяет произвести испытания анкеров или арматурных выпусков на вашем строительном объекте.

Для определения расчетной нагрузки на анкер проводятся испытания на вырыв по методике СТО 44416204-010-2010. Каждый анкер нагружается до разрушения, при этом фиксируется нагрузка и соответствующее ей перемещение анкера из базового материала. 

Для проверки качества установки смонтированных анкеров проводятся испытания без разрушения анкерного крепления по методике Hilti: тестирование 5 % (но не менее 3 штук) смонтированных анкеров. Каждый анкер нагружается до значения силы сопротивления, взятой из проекта. Анкер проходит испытания успешно в случае, если нет видимых разрушений базового материала или перемещения анкера.

Проверку качества установки анкерного крепления можно также провести на срез.

Запросить услугу

На каком этапе нужно проводить испытания?

Можно проводить испытания как на этапе проектирования, так и после установки крепежа.

Подбор анкерного крепления

Испытания на этапе проектирования

Основной задачей на этапе проектирования является подбор анкерного крепления, поэтому чаще всего проводятся испытания по определению расчетной нагрузки на анкер по методике СТО 44416204-010-2010.

Испытание анкеров на безопасность

Испытания после установки анкеров

После монтажа анкерных систем по желанию заказчика определяется их качество и безопасность.

Такие испытания проводятся по методике Hilti.

ЧТО Я ПОЛУЧУ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ

После испытаний по СТО 44416204-010-2010 выдается отчет с графиками зависимости нагрузки от перемещения каждого анкера и расчетной нагрузкой на данный вид анкера.

Результатом испытаний по проверке качества установки по методике Hilti является отчет с приложенными к каждому анкеру нагрузками и отметкой о том, выдержал ли испытанный анкер эту нагрузку или нет.

Наши преимущества:

  • Наличие аккредитации на проведение испытаний анкеров
  • Использование современных точных приборов, калиброванных в ФБУ «Ростест-Москва»
  • Проведение испытаний по проверке качества установки в соответствии с методикой Hilti, одобренной ФАУ ФЦС

КТО ПРОВОДИТ ИСПЫТАНИЯ

В нашей компании испытания анкеров проводятся квалифицированными инженерами Hilti.

Мы работаем с вами на стройплощадке и используем точное и регулярно калибруемое оборудование для достижения отличных результатов.

Обзор испытаний анкеров

  • Применение: полевые испытания анкеров и арматурных выпусков
  • Кто проводит: специально обученные инженеры Hilti
  • Что мы делаем: тестируем арматурные выпуски и крепежные системы на стройплощадке и предоставляем письменный отчет о результатах испытания
  • Для кого: для инженеров-проектировщиков, конструкторов и монтажных организаций
  • Стоимость: зависит от вида испытаний и требуемой нагрузки на анкер

Инженерный отдел по расчету арматурных выпусков

Как проектировать вклеиваемые арматурные выпуски

Узнать больше

Инженерный отдел по расчету анкерного крепежа

Что учитывать в расчете анкеров

Узнать больше
Монтажные опоры

Опоры из монтажных систем

Как проектировать опоры из монтажных систем

Узнать больше

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ