Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину
сверление металла

Легкая сетевая дрель UD 4

Новый формат серийного сверления от Hilti

дрель

Легкая компактная сетевая дрель с патроном до 10 мм. Идеальна для сверления отверстий небольшого диаметра под заклепки.

Основные особенности

  • Комфортная рукоятка для длительной работы 
  • Большая, эргономичная кнопка включения
  • Кнопка фиксации включенного положения
  • Небольшая длина корпуса

Сервисные условия дрели UD 4

Дрель UD 4 имеет гарантию от заводского брака на весь период эксплуатации. Период никаких затрат на эту модель не распространяется. Текущий ремонт и замена изношенных частей может проводится самостоятельно либо платно в сервисном центре. Все запчасти для самостоятельного ремонта доступны для покупки.

Цифры и факты

460 Вт

Мощность
Мощный, производительный мотор

10 мм

Патрон
Надежный быстрозажимный патрон

3000 об/м

Скорость вращения
Количество оборотов в минуту без нагрузки

233 мм

Длина дрели
Компактный корпус

Фото применений дрели

  • сверление металла
    1 / 3
    Монтаж металлических конструкций и фасадов

    Серийное сверление металла.

  • сверление нержавеющей стали
    2 / 3
    Монтаж ограждений

    Сверление нержавеющей стали.

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 3
    Монтаж дверей и окон

    Сверление отверстий в ячеистом бетоне и газоблоке.

Купить дрель

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новую сетевую дрель в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Сервисные условия

  • Пожизненная гарантия: на протяжении всего срока* службы инструмента действует гарантия производителя на заводской брак
  • Самостоятельный ремонт: для сетевой дрели UD 4 есть возможность приобрести следующие запасные части:

2197120

Ротор  UD4 220 В~230 В

2167718

Угольные щетки

2167774

Ключ для патрона

2167863

Кнопка включения

2179576

Патрон UD4

2188143

Кабель питания

  • Платный ремонт в сервисном центре (включает стоимость доставки в сервисный центр и обратно).

Перед отправкой необходимо уточнить примерную стоимость ремонта вашего инструмента.

* Срок службы инструмента составляет от 5 до 10 лет, в зависимости от типа инструмента

3D модель

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ