Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Изготовление и ремонт щитовой опалубки

Аккумуляторные наборы инструментов на единой платформе 22В для опалубочных работ

Аккумуляторные инструменты на платформе 22В — перфоратор TE 6-A22, шуруповерт SF 6-A22 и циркулярная пила SC 70W-A22 — помогут вам при изготовлении, сборке, чистке и ремонте опалубочных щитов и креплении подкосов, а также позволят обойтись без сетевых удлинителей и сократить сроки производства работ. Универсальный аккумулятор и зарядное устройство подходят к более чем 20 инструментам Hilti.

В дополнение к обычным шуруповертам, мы предлагаем ударные винтоверты, которые обеспечат высокую производительность при изготовлении отверстий в фанере и древесине. Если вы используете аккумуляторную циркулярную пилу со специальным диском, вам гарантирован качественный пропил без заусенцев, сохранность фанеры и, как следствие, длительное использование щитов без ремонта.

Бесплатный тест-драйв инструментов

  • 1 / 3

    Запросите бесплатный тест-драйв рекомендованного набора продуктов Hilti на сайте прямо сейчас. В условленное время к вам приедет микроавтобус Hilti, оснащенный всем необходимым инструментом.

  • 2 / 3

    Микроавтобус Hilti оснащен инструментами и расходными материалами, соответствующими актуальным для вас видам работ. При необходимости наш технический консультант сможет предоставить вам для тестирования весь ассортимент продукции.

  • 3 / 3

    Взять инструмент в руки, убедиться лично в его высоком качестве и надежности, испытать ресурс расходных материалов – все это вы сможете сделать в рамках бесплатного тест-драйва. Запишитесь на тест-драйв!

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Собери свой собственный комплект аккумуляторных инструментов

Услуги Hilti

Уникальная скорость ремонта инструмента Hilti Узнать больше
Флит Менеджмент Узнать больше
трейд-ин инструмента
Hilti Trade-in Узнать больше

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ