Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Крепление опалубочных подкосов

Применение анкера-шурупа HUS3-H для временных креплений

Простой и надежный способ крепления опалубочных подкосов с помощью анкера-шурупа HUS3 позволяет легко демонтировать стойки при разборке опалубки без среза анкеров или арамтуры. Анкер-шуруп HUS3-H допускает многоразовое использование без потери несущей способности, а многозарядный строительный монтажный пистолет DX 460 MX поможет быстро справиться с креплением прижимной доски и фанеры к бетону. Если нет необходимости в высокой скорости пристрелки, то можно выбрать компактный полуавтоматический пороховой пистолет DX 2 с одиночными гвоздями. 

Бесплатный тест-драйв инструментов

  • 1 / 3

    Запросите бесплатный тест-драйв рекомендованного набора продуктов Hilti на сайте прямо сейчас. В условленное время к вам приедет микроавтобус Hilti, оснащенный всем необходимым инструментом.

  • 2 / 3

    Микроавтобус Hilti оснащен инструментами и расходными материалами, соответствующими актуальным для вас видам работ. При необходимости наш технический консультант сможет предоставить вам для тестирования весь ассортимент продукции.

  • 3 / 3

    Взять инструмент в руки, убедиться лично в его высоком качестве и надежности, испытать ресурс расходных материалов – все это вы сможете сделать в рамках бесплатного тест-драйва. Запишитесь на тест-драйв!

Услуги Hilti

обслуживание техники прямого монтажа
Обслуживание техники прямого монтажа Узнать больше
практические семинары Hilti
Семинар-практикум по технике прямого монтажа Узнать больше
Уникальная скорость ремонта инструмента Hilti Узнать больше
инженерные услуги Hilti
Инженерные услуги Узнать больше

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ