Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Выравнивание опалубочных балок и щитов

Построение горизонтальных и вертикальных плоскостей с помощью лазерного ротационного нивелира PR 30-HVS

Применение лазерного ротационного нивелира PR 30-HVS A12 для вертикального выравнивания опалубочных щитов и горизонтального выравнивания балок — не только верный способ сократить сроки производства работ, но и надежная защита от ошибок, приводящих к перерасходу бетонной смеси при укладке. Сегодня это единственный ударозащищенный ротационный лазерный нивелир, использование которого при горизонтальном выравнивании опалубочных балок позволяет сократить трудозатраты, так как в процессе может быть задействован всего один человек. Вы также сможете применить его для производства отделочных работ или монтажа инженерных коммуникаций.

Бесплатный тест-драйв инструментов

  • 1 / 3

    Запросите бесплатный тест-драйв рекомендованного набора продуктов Hilti на сайте прямо сейчас. В условленное время к вам приедет микроавтобус Hilti, оснащенный всем необходимым инструментом.

  • 2 / 3

    Микроавтобус Hilti оснащен инструментами и расходными материалами, соответствующими актуальным для вас видам работ. При необходимости наш технический консультант сможет предоставить вам для тестирования весь ассортимент продукции.

  • 3 / 3

    Взять инструмент в руки, убедиться лично в его высоком качестве и надежности, испытать ресурс расходных материалов – все это вы сможете сделать в рамках бесплатного тест-драйва. Запишитесь на тест-драйв!

Услуги Hilti

Калибровка, юстировка измерительных приборов Hilti Узнать больше
Флит Менеджмент Узнать больше
трейд-ин инструмента
Hilti Trade-in Узнать больше

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ