Временные крепления

Крепление ограждений, ЗУС с помощью анкеров-шурупов HUS3

Анкер-шуруп HUS3 эффективно справляется с креплением и последующим демонтажем ограждений и защитно-улавливающих сеток на строительной площадке, а возможность многократного использования и простота демонтажа существенно снижают трудозатраты и обеспечивают экономию. Вы можете подобрать нужный анкер в зависимости от нагрузки и диаметра отверстия в закрепляемой детали, а также выбрать между шестигранной или потайной головкой. Для установки анкеров можно использовать аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22T-A, работающий на стандартной платформе 22В.

Бесплатный тест-драйв инструментов

  • 1 / 3

    Запросите бесплатный тест-драйв рекомендованного набора продуктов Hilti на сайте прямо сейчас. В условленное время к вам приедет микроавтобус Hilti, оснащенный всем необходимым инструментом.

  • 2 / 3

    Микроавтобус Hilti оснащен инструментами и расходными материалами, соответствующими актуальным для вас видам работ. При необходимости наш технический консультант сможет предоставить вам для тестирования весь ассортимент продукции.

  • 3 / 3

    Взять инструмент в руки, убедиться лично в его высоком качестве и надежности, испытать ресурс расходных материалов – все это вы сможете сделать в рамках бесплатного тест-драйва. Запишитесь на тест-драйв!

Услуги Hilti

инженерные услуги Hilti
Инженерные услуги Узнать больше
практические семинары Hilti
Семинары-практикумы Узнать больше
консультирование на строительном объекте
Консультирование на объекте Узнать больше

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ