Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Специальные предложения

Механические анкеры

Для крепления коммуникаций

Анкеры HKD (N x 1000 шт)

Комплект HKD M8/25 – 1000 шт
Комплект HKD M8/25 – 3000 шт
Комплект HKD M10/25 – 1000 шт
Комплект HKD M10/25 – 3000 шт

Анкеры HKD + установочные устройства + буры

Комплект HKD M8x25 – 
3000 шт + 3 уст. устр-ва + бур

Комплект HKD M10x25 –
3000 шт + 3 уст. устр-ва + бур

Абразивные диски

Отрезные диски AC-D

125 2,5 Отрезной диск AC-D 125 SP 150
125 2,5 Отрезной диск AC-D 125 SP 300
125 2,5 Отрезной диск AC-D 125 SP 1500
230 2,5 Отрезной диск AC-D 230 SP 125
230 2,5 Отрезной диск AC-D 230 SP 250
230 2,5 Отрезной диск AC-D 230 SP 375
230 2,5 Отрезной диск AC-D 230 SP 1500
125 1 Отрезной диск AC-D 125 SP 150
125 1 Отрезной диск AC-D 125 SP 500
125 1 Отрезной диск AC-D 125 SP 1500
230 1,8 Отрезной диск AC-D 230 SP 125
230 1,8 Отрезной диск AC-D 230 SP 250
230 1,8 Отрезной диск AC-D 230 SP 375
231 1,8 Отрезной диск AC-D 230 SP 1875

Нлифовальные чашки AG-D

125 6,4 Шлиф.круг AG-D125 SP 120
125 6,4 Шлиф.круг AG-D125 SP 960
125 6,4 Шлиф.круг AG-D125 SP 2880
230 6,4 Шлиф.круг AG-D230 SP 150
230 6,4 Шлиф.круг AG-D230 SP 300
230 6,4 Шлиф.круг AG-D230 SP 600
230 6,4 Шлиф.круг AG-D230 SP 1200

Лепестковые диски AF-D

Лепестков.диск AF-D125G40 RFCXUP(50)комп 125 мм 50x Лепестковый диск AF-D 125 G40 RF CX UP
Лепестков.диск AF-D125G60 RFCXUP(50)комп 125 мм 50x Лепестковый диск AF-D 125 G60 RF CX UP
Лепестков.диск AF-D125G80 RFCXUP(50)комп 125 мм 50x Лепестковый диск AF-D 125 G80 RF CX UP

Алмазные диски и чашки

Алмазные чашки

Алмазная шлиф.чашка 125/5" CA-SP (100шт)
Алмазная шлиф.чашка 125/5" CA-SP (30шт)
Алмазная шлиф.чашка DG-CW 100 CA-SP (50)
Алмазная шлиф.чашка P 125/5"  (30шт)
Алмазная шлиф.чашка P 125/5" (100шт)
Алмазная шлиф.чашка SPX 125/5" (30шт)
Алмазная шлиф.чашка SPX 150/6" (50шт)
Алмазная шлиф.чашка SP 125/5" (30шт)
Алмазная шлиф.чашка SPX 125/5" (100шт)
Алмазная шлиф.чашка SPX 150/6" (10шт)
Алмазная шлиф.чашка SPX 150/6" (30шт)
Алмазная шлиф.чашка SP 125/5" (100шт)

Алмазные диски

Алмаз. диск по керамике DC-D P-T 125(30)
Алмаз. диск по керамике DC-D P-T 230(30)
Алмазный  диск SP 125/22  (30)
Алмазный  диск EQD SPX125/22  (30)
Алмазный  диск EQD SPX230/22  (30)
Алмазный  диск SP 230/22  (30)
Алмаз.диск керамика тонкий SP-T 125 (30)

Алмазная шлифовальная система

Алмазная шлиф. система DG 150 +10xCA-SP

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ