Специальное предложение

Комплект инструментов для фасадных работ

Купите ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12 и получите бонусом аккумуляторный заклепочный инструмент RT 6-A22.

Количество наборов ограничено, специальное предложение действует до 30 сентября, возможно досрочное прекращение акции при продажи всех наборов.

Комплект для фасадных работ

Противоударный ротационный лазерный нивелир PR 30 HVS A12

Ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12 покрывает все задачи по выравниванию фасадов:

  • Выравнивание кронштейнов и вылета плоскости фасада
  • Выравнивание кляммеров для облицовочных материалов
  • Проверка вертикальности швов облицовочного материала

Высокопроизводительный, эргономичный заклепочник RT 6-A22

Заклепочник RT 6-A22 позволит вам выполнять работы с различными типами вытяжных заклепок, а также увеличит производительность, так как оснащен бесщеточным двигателем и имеет увеличенный рабочий ход 25 мм.

ЦЕНА: 150 000 руб. (без НДС)

Содержимое комплекта:

  • 1x Ротационный лазер PR 30-HVS A12
  • 1х Аккумуляторный заклепочник RT 6-A22
  • 1x Пульт ДУ / звуковой детектор PRA 30
  • 1x Держатель звукового детектора PRA 83
  • 1x Батарея B 12/2.6
  • 1х Батарея В 22/4.0
  • 1x Зарядное устройство C 4/12-50 220V
  • 1х Зарядное устройство С 4/36-90 220V
  • 1x Фасадный адаптер PRA 760
  • 1x Звуковой детектор PRA 20
  • 1x Чемодан

Фотографии применений

Выравнивание фасадных систем
1 / 4
Выравнивание фасадных подсистем: кронштейнов и плоскости фасада

2 / 4
Выравнивание металлоконструкций

3 / 4
Соединение профиля с помощью вытяжных заклепок

4 / 4
Крепление стального листа в с помощью вытяжных заклепок

Видео

1 / 2
PR 30-HVS A12

Автоматическое выравнивание фасадов

2 / 2
RT 6-A22

Hilti Флит Менеджмент

Как с помощью Hilti Флит Менеджмент сократить расходы на парк инструментов

Узнать больше о Флит Менедмент

Сервис на всю жизнь

До двух лет никаких затрат на ремонт

Узнать больше о сервисе на всю жизнь

Поделиться